Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor crepuscular Soliroc - 1400W - 400VA fluorescente - IK 10 - IP 55

Soliroc LEGRAND

Interruptor crepuscular Soliroc - 1400W - 400VA fluorescente - IK 10 - IP 55

REF. 077828 EAN. 3245060778286

Interruptor crepuscular - IP 55 - IK 10 - Encendido de la luz desde el anochecer y apagado al amanecer - Conjunto monobloque con célula fotoeléctrica integrada - 1400 W incandescente - 400VA fluorescente.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3405
241,25 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of sensor Built-in light sensor
Contacts 1 breaker contact (NC)
Engaging brightness 0.5-1500 lx
Switching-off brightness 0.5-1500 lx
Switch-off delay 45 s
Switching-on delay 45 s
Max. switching power 1400 W
Mounting method Surface mounted
Swivelling No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
Nominal voltage 250 V
Max. switching current (resistive load) 5.6 A
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE05875AA.pdf pdf (1.94 Mo)