![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422492-WEB-R.jpg)
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 1250A
DPX³
LEGRAND
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 3P - 1250A
REF. 422492
EAN.
3414970382580
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 1600 - 3P - In: 1250 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
9 002,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 220-690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 1250 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 1250 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 24 kA |
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 | 500 kW |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 15 kA |
Número de polos | 3 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 3 |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
---|---|
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | Si |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Apto para montaje en suelo | Si |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Gris |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP30 |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN