Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 160A
DPX³
LEGRAND
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 160A
REF. 420199
EAN.
3245064201995
Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - Número de polos: 4P - In: 160 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
872,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 220-690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 160 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 160 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 1.7 kA |
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 | 64 kW |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 1.7 kA |
Número de polos | 4 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
---|---|
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | Si |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Apto para montaje en suelo | Si |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Gris |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP30 |
Documentación
6 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN