Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-100A - tipo AC - 30mA - 2 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-100A - tipo AC - 30mA - 2 módulos

REF. 411508 EAN. 3245064115087

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
1 155,14 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 100 A
Rated fault current 0.03 A
Rated insulation voltage Ui 250 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type AC
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 35.6 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01316EN-03.pdf pdf (0.73 Mo)
Hoja técnica
F01316FR-03.pdf pdf (0.79 Mo)
Manual de uso
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
411505.dwg dwg (0.16 Mo)
6 documentos
Certificado
NF-NF012_3245 (0.18 Mo)
Certificado
VDE-40032163 (0.51 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certificado
AENOR-030/002247 (0.82 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental