Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-25A - tipo Hpi - 30mA - 2 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-25A - tipo Hpi - 30mA - 2 módulos

REF. 411590 EAN. 3245064115902

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
470,28 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 25 A
Rated fault current 0.03 A
Rated insulation voltage Ui 250 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type F
Selective protection No
Short-time delayed tripping Yes
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 3 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 35.6 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01316EN-03.pdf pdf (0.73 Mo)
Hoja técnica
F01316FR-03.pdf pdf (0.79 Mo)
Manual de uso
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
411505.dwg dwg (0.16 Mo)
7 documentos
Certificado
VDE-40032162 (0.49 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
Certificado
Certificado
NF-NF012_4021 (0.59 Mo)
Certificado
AENOR-030/002454 (0.26 Mo)