Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 63A - tipo B - 30mA - 4 módulos
DX³
LEGRAND
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 63A - tipo B - 30mA - 4 módulos
REF. 411957
EAN.
3414972087865
Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
2 076,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 2 |
---|---|
Tensión nominal | 230 V |
Corriente nominal | 63 A |
Corriente nominal de fallo | 0.03 A |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4000 kV |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Tipo de corriente de fallo | B |
Tipo selectivo | No |
Tipo de retardo de corta duración | Si |
Resistencia al cortocircuito (Icw) | 10 kA |
Resistencia a la corriente | 3 kA |
Tipo de tensión | CA |
Con dispositivo de bloqueo | Si |
Frecuencia | 50 Hz |
Equipos adicionales posibles | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-60 °C |
Grado de contaminación | 2 |
---|---|
Sección de conductor conectable | 0.75-35 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.75-50 mm² |
Número RAL (similar) | 7035 |
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 71.2 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Voltaje nominal | 195-253 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
NF-NF012_2939
(0.8 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR_711710
(0.65 Mo)
Certificado
CEBEC-22311
(4.98 Mo)
Certificado
AENOR-030/002587
(0.27 Mo)
Certificado
VDE-40055025
(0.34 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN