Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 25A - tipo A - 300mA - 4 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 25A - tipo A - 300mA - 4 módulos

REF. 411684 EAN. 3245064116848

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
480,84 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 25 A
Rated fault current 0.3 A
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type A
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 71.2 mm
Height 83 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 220-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01318FR-02.pdf pdf (0.51 Mo)
Manual de uso
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
Hoja técnica
F01318EN-02.pdf pdf (0.52 Mo)
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
411662.dwg dwg (0.18 Mo)
7 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
Certificado
VDE-40032162 (0.49 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certificado
AENOR-030/002246 (0.38 Mo)
Certificado
NF-NF012_1819/M1 (0.67 Mo)