Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 40A - tipo B - 30mA - 4 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 40A - tipo B - 30mA - 4 módulos

REF. 411966 EAN. 3414972087902

Protege a las personas contra los contactos indirectos. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de falla a tierra. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
1 992,26 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de polos 4
Tensión nominal 400 V
Corriente nominal 40 A
Corriente nominal de fallo 0.03 A
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 kV
Tipo de montaje Carril DIN
Tipo de corriente de fallo B
Tipo selectivo No
Tipo de retardo de corta duración Si
Resistencia al cortocircuito (Icw) 10 kA
Resistencia a la corriente 3 kA
Tipo de tensión CA
Con dispositivo de bloqueo Si
Frecuencia 50 Hz
Equipos adicionales posibles Si
Clase de protección (IP) IP20
Ancho en número de espacios modulares 4
Profundidad de instalación 44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -25-60 °C
Grado de contaminación 2
Sección de conductor conectable 0.75-35 mm²
Sección de conductor conectable sólido 0.75-50 mm²
Número RAL (similar) 7035
Protección contra explosiones No
Anchura 71.2 mm
Altura 83 mm
Profundidad 77.8 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Voltaje nominal 340-440 V
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Color Gris
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de conexión Barra colectora y cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE12794BA.pdf pdf (1.79 Mo)
Hoja técnica
F03454FR-03.pdf pdf (0.42 Mo)
Hoja técnica
F03454EN-03.pdf pdf (0.41 Mo)
5 documentos
Certificado
NF-NF012_2939 (0.8 Mo)
Certificado
Certificado
CEBEC-22311 (4.98 Mo)
Certificado
AENOR-030/002587 (0.27 Mo)
Certificado
VDE-40055025 (0.34 Mo)