Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 63A - tipo B - 30mA - 4 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 63A - tipo B - 30mA - 4 módulos

REF. 411967 EAN. 3414972087940

Protege a las personas contra los contactos indirectos. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de falla a tierra. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
2 558,35 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 63 A
Rated fault current 0.03 A
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4000 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type B
Selective protection No
Short-time delayed tripping Yes
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 3 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 71.2 mm
Height 83 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 340-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE12794BA.pdf pdf (1.79 Mo)
Hoja técnica
F03454FR-03.pdf pdf (0.42 Mo)
Hoja técnica
F03454EN-03.pdf pdf (0.41 Mo)
5 documentos
Certificado
NF-NF012_2939 (0.8 Mo)
Certificado
Certificado
CEBEC-22311 (4.98 Mo)
Certificado
AENOR-030/002587 (0.27 Mo)
Certificado
VDE-40055025 (0.34 Mo)