![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor doble función - 20A - 250 V~ - 1 NA + indicador verde
Complementos modulares
LEGRAND
Interruptor doble función - 20A - 250 V~ - 1 NA + indicador verde
REF. 412914
EAN.
3414970531971
Pulsador e interruptor - Cumplen la norma EN 60669-1 - Intensidad nominal 20A - 250V - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) - Funciones dobles - Interruptor con indicador - 1 NA + indicador LED verde 110/400 V~ - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
58,31 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Switching current | 20 A |
Switching voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | Yes |
Colour calotte | Green |
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Lamp voltage | 110-400 V |
Colour button | Grey |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.8 mm |
Height | 90 mm |
---|---|
Depth | 73.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Type of lighting | LED exchangeable |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_709429
(1.29 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2631
(1.09 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN