Interruptor doble de iluminación ON/OFF con neutro - 2x250W - Blanco
Valena Next
LEGRAND
Interruptor doble de iluminación ON/OFF con neutro - 2x250W - Blanco
REF. 741815
EAN.
3414971948686
El interruptor doble conectado permite controlar 2 puntos de luz o un grupo de lámparas - Compatible con cargas hasta 250W - Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
128,95 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
Modelo | Relé |
Tipo de carga | Universal y LED retrofit |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | Si |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | Si |
Utilizable con botón de radio | Si |
Utilizable con botón IR | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Rated current | 1.1 A |
Switch capacity | 0-250 W |
Número de canales | 2 |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 83 mm |
Altura | 83 mm |
---|---|
Profundidad | 44.5 mm |
Profundidad de instalación | 32.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Standby consumption | 2.3 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 4 |
Capacidad de los bornes | 0.75-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 0.75-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN