![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/69/LG-699811-WEB-R.jpg)
Interruptor horario enchufable-programa diario-2P+T
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario enchufable-programa diario-2P+T
REF. 699811
EAN.
3245066998114
OmniRex T - programa de 24 horas - Estándar alemán - Con protección infantil - Paso de conmutación de 15 min - Tiempo de conmutación mínimo de 15 min - Precisión de conmutación 5 min.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
66,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Adapter plug with socket outlet |
---|---|
Type of socket outlet | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-50 Hz |
Type of drive | Mains synchronous |
Model | Analogue |
Accuracy per day | 0 s |
Nominal switching current at 230 V AC | 16 A |
Type of clock | Day clock |
Shortest switching time | 15 min |
Autonomy in hours | 0 |
Autonomy in years | 0 |
---|---|
Automatic switching summer/winter | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 55 mm |
Height | 108.5 mm |
Depth | 39.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Colour | White |
Halogen free | Yes |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN