![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049926-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor horario para cámaras frigoríficas - 16A - 250 V~ - 50Hz
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario para cámaras frigoríficas - 16A - 250 V~ - 50Hz
REF. 049926
EAN.
4010957499266
Interruptor horario para cámaras frigoríficas - Temporizador para periodos cortos de control de desescarche, activación periódica de bombas, transportadores de alimentación, sistemas de rociadores, lubricación periódica de máquinas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
277,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carril DIN |
---|---|
Número de canales | 2 |
Tensión de alimentación | 230-230 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Frecuencia de la corriente de alimentación | 50-50 Hz |
Programa de 60 minutos | No |
Programa de 24 horas | Si |
Programa semanal | No |
Programa anual | No |
Sincronización con la red | Si |
Controlado por cuarzo | No |
Estilo de contacto | Contacto inversor |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 | 1 min |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 2 | 1 min |
---|---|
División del disco de programa 1 | 30 min |
División del disco de programa 2 | 30 min |
Cambio automático de la hora de verano/invierno | No |
Funcionamiento manual | Si |
Preselección de conmutación | No |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 16 A |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 72 mm |
Altura | 113.7 mm |
Profundidad | 53.4 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
VDE-40004939
(0.62 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN