![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412790-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor horario prog. analógico - Esfera vert. - diario - con reserva de marcha
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario prog. analógico - Esfera vert. - diario - con reserva de marcha
REF. 412790
EAN.
3245064127905
Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno - 1 sal 16A - 250 V~ - cos phi = 1 Programa diario - 1 segmento = 15 min - Programación mínima: 15 min - Esfera vertical - Contacto de cierre - Reserva 100 horas - 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
184,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carril DIN |
---|---|
Número de canales | 1 |
Tensión de alimentación | 230-230 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Frecuencia de la corriente de alimentación | 50-60 Hz |
Reserva de marcha en horas | 100 |
Autonomía por día | 2.5 s |
Programa de 60 minutos | No |
Programa de 24 horas | Si |
Programa semanal | No |
Programa anual | No |
Sincronización con la red | No |
Controlado por cuarzo | Si |
Estilo de contacto | Contacto de cierre |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 | 15 min |
División del disco de programa 1 | 15 min |
Cambio automático de la hora de verano/invierno | No |
Funcionamiento manual | Si |
Preselección de conmutación | Si |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 16 A |
---|---|
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Anchura | 17.5 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 60 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-4 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN