Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor horario prog. analógico - esfera vertical - semanal - con reserva de marcha

Interruptores horarios LEGRAND

Interruptor horario prog. analógico - esfera vertical - semanal - con reserva de marcha

REF. 412794 EAN. 3245064127943

Puesta en hora y cambio manual del horario de verano/invierno - 1 sal 16A - 250 V~ - cos phi = 1 Programa diario - 1 segmento = 2 horas - Reserva 100 horas - Esfera vertical - Contacto de cierre - Programación mínima: 2 horas - 1 módulo.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
211,12 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in hours 100
Accuracy per day 2.5 s
60 min program No
24 h program No
Weekly program Yes
Annual program No
Mains synchronous No
Quartz controlled Yes
Contact type Normally open contact
Shortest switching time channel 1 120 min
Program shift divide 1 120 min
Automatic switching summer-/winter time No
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width 17.5 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object No

Documentación

1 documento
Manual de uso
292534-08.pdf pdf (3.93 Mo)
2 documentos
3D Autocad
412681.dwg dwg (0.11 Mo)
3D Autocad
412794.dwg dwg (0.07 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-42778 (0.46 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2014-105-V1-EN.pdf pdf (0.97 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Detalles