![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412823-LEGRAND.jpg)
Interruptor horario programable analógico - auto - diario - con reserva de marcha
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario programable analógico - auto - diario - con reserva de marcha
REF. 412823
EAN.
3245064128230
Puesta en hora automática al conectarlo - Cambio automático del horario de verano/invierno - 1 sal 16A - 250 V~ - Esfera horizontal - Reserva 6 años Programa diario - 1 segmento = 15 min - Programación mínima: 30 min - 3 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
234,30 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-60 Hz |
Autonomy in years | 6 |
Accuracy per day | 0.2 s |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | No |
Annual program | No |
Mains synchronous | No |
Quartz controlled | Yes |
Contact type | Change-over contact |
Shortest switching time channel 1 | 30 min |
Program shift divide 1 | 15 min |
Automatic switching summer-/winter time | Yes |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
---|---|
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 3 |
Width | 52.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN