![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049754-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor horario programable analógico - diario
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario programable analógico - diario
REF. 049754
EAN.
4010957497545
Escala graduada analógica - Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz - Interruptor de marcha forzada en cara frontal - Reserva de marcha: 100 h - 16A - 250 V~ - cos phi = 1 - 1 salida por contacto unipolar inversor con programador diario .
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
268,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Panel de montaje 72x72 mm |
---|---|
Número de canales | 1 |
Tensión de alimentación | 230-230 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Frecuencia de la corriente de alimentación | 50-60 Hz |
Reserva de marcha en horas | 100 |
Autonomía por día | 2.5 s |
Programa de 60 minutos | No |
Programa de 24 horas | Si |
Programa semanal | No |
Programa anual | No |
Sincronización con la red | No |
Controlado por cuarzo | Si |
Estilo de contacto | Contacto inversor |
---|---|
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 | 30 min |
División del disco de programa 1 | 10 min |
Cambio automático de la hora de verano/invierno | No |
Funcionamiento manual | Si |
Preselección de conmutación | Si |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 16 A |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 72 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidad | 44 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN