![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412633-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor horario programable digital - multifunción semanal - 1 salida 16A - 24 V~
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario programable digital - multifunción semanal - 1 salida 16A - 24 V~
REF. 412633
EAN.
3245064126335
Multifunción semanal - Permite una programación diaria o semanal - Puesta en hora y cambio automático del horario de verano/invierno - 56 Programaciones posibles - 1 salida 16A - 24 V~ - cos phi = 1 por 1 contacto inversor - 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
291,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carril DIN |
---|---|
Número de canales | 1 |
Tensión de alimentación | 24-24 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
Frecuencia de la corriente de alimentación | 50-60 Hz |
Reserva de marcha en años | 5 |
Autonomía por día | 0.1 s |
Guía de texto en la pantalla | Si |
Programación externa | Si |
Con tarjeta de memoria | No |
Programa de 60 minutos | No |
Programa de 24 horas | Si |
Programa semanal | Si |
Programa anual | Si |
Programa de vacaciones | Si |
Programa de impulsos | No |
Programa de ciclo | Si |
Programa astronómico | No |
Programa aleatorio | Si |
Contador de horas de servicio | Si |
Sincronización con la red | Si |
---|---|
Controlado por cuarzo | Si |
Controlado por radio | No |
Radiocontrolado (DCF77) | No |
GPS (sistema global de posición) | No |
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 | 0.01666 min |
Número de ranuras de memoria | 56 |
Cambio automático de la hora de verano/invierno | Si |
Funcionamiento manual | Si |
Entrada de pulsador externo | No |
Preselección de conmutación | Si |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 16 A |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 60 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN