![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/003710.jpg)
Interruptor horario programable digital - semanal- 1 salida 250 V~
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario programable digital - semanal- 1 salida 250 V~
REF. 003710
EAN.
3414970955814
Precisión del reloj: ± 1 s/día -Programación mínima: 1 min. - Reserva de marcha del reloj: 3 años - Número de programas: 28 - Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz - Salida por contacto inversor - Número de módulos: 1.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
245,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-60 Hz |
Autonomy in hours | 26280 |
Autonomy in years | 3 |
Accuracy per day | 1 s |
Text guidance in display | Yes |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | Yes |
Annual program | No |
Holiday program | No |
Impulse program | No |
Cycle program | No |
Astro program | No |
Random program | No |
Hour meter | No |
Mains synchronous | No |
---|---|
Quartz controlled | Yes |
Radio-controlled | No |
Contact type | Normally open contact (NO) |
Shortest switching time channel 1 | 1 min |
Number of memory locations | 28 |
Automatic switching summer-/winter time | Yes |
Suitable for manual operation | Yes |
External pushbutton input | No |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 1 |
Width | 17.8 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 54.1 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN