Interruptor horario programable digital - semanal- 2 salidas 250 V~
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario programable digital - semanal- 2 salidas 250 V~
REF. 603772
EAN.
3245066037721
Estándar semanal - Función marcha-paro manual - Anulación automática (ON/OFF): el programa actual se invierte hasta el siguiente ciclo - Programación mín: 1 min - Reserva 3 años - 28 programas - Salida 1 contacto inversor 16A - 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
213,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carril DIN |
---|---|
Número de canales | 1 |
Tensión de alimentación | 230-230 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Frecuencia de la corriente de alimentación | 50-60 Hz |
Reserva de marcha en años | 3 |
Autonomía por día | 1 s |
Guía de texto en la pantalla | Si |
Programación externa | No |
Con tarjeta de memoria | No |
Programa de 60 minutos | No |
Programa de 24 horas | Si |
Programa semanal | Si |
Programa anual | No |
Programa de vacaciones | Si |
Programa de impulsos | No |
Programa de ciclo | No |
Programa astronómico | No |
Programa aleatorio | No |
Contador de horas de servicio | No |
Sincronización con la red | No |
---|---|
Controlado por cuarzo | Si |
Controlado por radio | No |
Radiocontrolado (DCF77) | No |
GPS (sistema global de posición) | No |
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 | 1 min |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 2 | 1 min |
Número de ranuras de memoria | 28 |
Cambio automático de la hora de verano/invierno | Si |
Funcionamiento manual | Si |
Entrada de pulsador externo | No |
Preselección de conmutación | Si |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 16 A |
Contacto de conmutación sin potencial | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 60 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN