Interruptor horario programación astronómica - para alumbrado de exteriores - 2 salidas
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor horario programación astronómica - para alumbrado de exteriores - 2 salidas
REF. 412657
EAN.
3245064126571
Permite el ON/OFF de circuitos teniendo en cuenta el uso horario , sin célula fotoeléctrica (seleccionando la ciudad más próxima o introduciendo la longitud y la latitud) - 2 sal 16A - 250 V~ cos fi = 1 - 2 sal por contacto inversor - 2 mód
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
488,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carril DIN |
---|---|
Número de canales | 2 |
Tensión de alimentación | 230-230 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Frecuencia de la corriente de alimentación | 50-60 Hz |
Reserva de marcha en años | 5 |
Autonomía por día | 0.1 s |
Guía de texto en la pantalla | Si |
Programación externa | Si |
Con tarjeta de memoria | No |
Programa de 60 minutos | No |
Programa de 24 horas | Si |
Programa semanal | Si |
Programa anual | Si |
Programa de vacaciones | Si |
Programa de impulsos | No |
Programa de ciclo | Si |
Programa astronómico | Si |
Programa aleatorio | Si |
Contador de horas de servicio | Si |
Sincronización con la red | Si |
---|---|
Controlado por cuarzo | Si |
Controlado por radio | No |
Radiocontrolado (DCF77) | No |
GPS (sistema global de posición) | No |
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 | 0.01666 min |
Número de ranuras de memoria | 56 |
Cambio automático de la hora de verano/invierno | Si |
Funcionamiento manual | Si |
Entrada de pulsador externo | No |
Preselección de conmutación | Si |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 16 A |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 60 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN