Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor inalámbrico para persianas Living Now with Netatmo

Living Now w/Netatmo BTICINO

Interruptor inalámbrico para persianas Living Now with Netatmo

REF. K4027CW EAN. 8005543612958

El interruptor inalámbrico para persianas le permite controlar sus persianas enrollables a distancia a través de la aplicación Home + Control o usando su voz, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
77,17 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system Yes
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 2
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Keyboard protection cover No
Current supply Battery
Width 76 mm
Height 73 mm
Depth 9 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 2.1 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour Other
RAL-number 7015
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download Google Play Store , App Store
With voice command Yes
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
Programming way Smartphone apps
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Shutter management
Connectable by Internet box Yes

Documentación

2 documentos
Manual de uso
LE10363AB.pdf pdf (1.1 Mo)
Hoja técnica
F02738EN-00.pdf pdf (0.23 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles
Detalles