Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Blanco

Valena Next w/Netatmo LEGRAND

Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Blanco

REF. 741808L EAN. 3414972017367

Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas le permite controlar sus persianas enrollables a distancia a través de la aplicación Home + Control, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables. Blanco.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
92,61 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system No
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 2
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Keyboard protection cover No
Current supply Other
Anchura 74.1 mm
Altura 74.1 mm
Profundidad 12.2 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour White
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Shutter management
Connectable by Internet box Yes

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
S000112531EN-01.pdf pdf (1.17 Mo)
Manual de uso
LE14354AA.pdf pdf (3.07 Mo)
Hoja técnica
S000112531FR-01.pdf pdf (1.18 Mo)
2 documentos
Certificado