Interruptor inalámbrico de persiana conectado Classia with Netatmo - Aluminio
Classia w/Netatmo
BTICINO
Interruptor inalámbrico de persiana conectado Classia with Netatmo - Aluminio
REF. RA4027CW
EAN.
8005543671177
El interruptor inalámbrico para persianas le permite controlar sus persianas a distancia a través de la aplicación Home + Control, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables. De color aluminio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3104
70,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
---|---|
Sistema de códigos secuencial | Si |
Longitud del código (Bit) | 128 |
Alcance | 185 m |
Número de comandos | 2 |
Con radio transmisor de mano | Si |
Interruptor inalámbrico a ras | No |
Interruptor inalámbrico en superficie | Si |
Con dispositivo de codificación de radio | Si |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Cubierta de protección del teclado | No |
Suministro de corriente | Batería |
Anchura | 75 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 11 mm |
Profundidad de instalación | 11 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Aluminio |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | CR 2032 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 3 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , App Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión de persianas |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-A 4148 A
(0.45 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN