Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor Living Now - iluminable - 10 AX-250 Vca - 1 módulo

Living Now BTICINO

Interruptor Living Now - iluminable - 10 AX-250 Vca - 1 módulo

REF. K4001A EAN. 8005543653364

El interruptor Living Now permite el control de una carga 10 AX (todos los tipos, incluidos los LED). Se puede iluminar con la adición de un LED de señalización.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
8,22 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Wiring system Off switch 1-pole
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 1
Push button switch Yes
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Other
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Other
RAL-number (similar) 7015
Colour of switch operator Other
Label space/information surface No
Illumination Optional
Function lighting Orientation
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 22 mm
Device height 45 mm
Device depth 34 mm
Built-in depth 32 mm
Min. depth of built-in installation box 42 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication No
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Documentación

1 documento
Hoja técnica
IDP000423_01-EN.pdf pdf (0.44 Mo)
1 documento
Certificado
AENOR-030/002588 (0.28 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles