![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4012-BTICINO-1000.jpg)
Interruptor de llave Axolute - llaves diferentes - 1 módulo - Tech
Axolute
BTICINO
Interruptor de llave Axolute - llaves diferentes - 1 módulo - Tech
REF. HC4012
EAN.
8012199774053
Interruptor bipolar de 16A de la serie Axolute que funciona con llave. La llave es extraible en las posiciones ON y OFF.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
169,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor de 2 polos |
---|---|
Tipo de operación | Llave |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 9006 |
Color del elemento de conmutación | Aluminio |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Profundidad del dispositivo | 30 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN