Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Assembly arrangement
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Illumination
-
Illumination
-
Device width
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
BTICINO
Màtix
REF. AM5001M2A
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne auto - 2 módulos - Blanco
5,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Màtix
REF. A5001/2
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne tornillo - 2 módulos - Marfil
5,22 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Màtix
REF. A5001
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne tornillo - 1 módulo - Marfil
5,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Màtix
REF. AM5001A
Interruptor Màtix 16 AX-250 V~ - luminoso - borne auto - 1 módulo - Blanco
5,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.