![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741843-WEB-F.jpg)
Interruptor de luz inalámbrico Valena Next with Netatmo - Aluminio
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Interruptor de luz inalámbrico Valena Next with Netatmo - Aluminio
REF. 741843
EAN.
3414971404137
El interruptor de luz inalámbrico le permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables a través de las paredes y controlar sus luces (especialmente interruptores de dos vías) o electrodomésticos. De color aluminio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
76,37 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
---|---|
Sistema de códigos secuencial | Si |
Longitud del código (Bit) | 128 |
Alcance | 185 m |
Número de comandos | 2 |
Con radio transmisor de mano | Si |
Interruptor inalámbrico a ras | No |
Interruptor inalámbrico en superficie | Si |
Con dispositivo de codificación de radio | Si |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Cubierta de protección del teclado | No |
Suministro de corriente | Batería |
Anchura | 83 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 12 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Aluminio |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | CR 2032 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 3 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
Decl. UE RED-A 4132 A
(0.64 Mo)
Certificado
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN