Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor de luz inalámbrico Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Aluminio

Valena Next w/Netatmo LEGRAND

Interruptor de luz inalámbrico Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Aluminio

REF. 741843L EAN. 3414972018067

El interruptor de luz inalámbrico sin pilas le permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables a través de las paredes y controlar sus luces (especialmente interruptores de dos vías) o electrodomésticos. De color aluminio.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
91,66 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system No
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 2
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Keyboard protection cover No
Current supply Other
Anchura 74.1 mm
Altura 74.1 mm
Profundidad 12.2 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour Aluminium
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE14355AA.pdf pdf (4.59 Mo)
Hoja técnica
S000111963FR-01.pdf pdf (1.19 Mo)
Hoja técnica
S000111963EN-01.pdf pdf (1.14 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01613-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Certificado
LGLFUUIBXS (0.42 Mo)
Certificado