Interruptor para persianas Mosaic - 2 módulos - 6A - Aluminio
Mosaic
LEGRAND
Interruptor para persianas Mosaic - 2 módulos - 6A - Aluminio
REF. 079226
EAN.
3245060792268
Mecanismos del programa Mosaic™ - controles de persianas enrollables - Interruptores de persianas enrollables- Para control directo de subida/bajada/parada de 500 W máx. motor de persiana, toldo o capota- Aluminio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
45,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Interruptor de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Otros |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tipo de fijación | Otros |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Corriente nominal | 6 A |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 3 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Profundidad de instalación | 24 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN