![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741352-WEB-R.jpg)
Interruptor para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento mecánico - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Interruptor para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento mecánico - Aluminio
REF. 741352
EAN.
3414971265783
Este interruptor de persiana enrollable Valena Next puede reemplazar los controles originales y permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas. Su diseño encaja perfectamente con el dispositivo de cableado Valena Next.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
37,39 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Interruptor de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Corriente nominal | 6 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 3 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 35 mm |
Profundidad de instalación | 23 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | Otros |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de iluminación | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN