Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Color negro
Accesorios de instalación
LEGRAND
Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Color negro
REF. 040194
EAN.
3245060401948
Interruptor de paso de mano - Corte bipolar - 2A - 250V~ - Color negro. Instalación en lámparas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
8,37 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Cord switch |
---|---|
Tipo de operación | Balancín |
Tipo de carga | Carga inductiva |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN