![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RG/BT-RG4027CM2-WEB-F.jpg)
Interruptor de persiana conectado Classia with Netatmo - Dark
Classia w/Netatmo
BTICINO
Interruptor de persiana conectado Classia with Netatmo - Dark
REF. RG4027CM2N
EAN.
8005543741054
El interruptor de persianas enrollables conectado le permite controlar sus persianas enrollables de forma remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3104
92,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Zigbee |
Radiofrecuencia bidireccional | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Con conexión de bus | No |
Módulo de bus desmontable | No |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas | 4 |
Corriente de conmutación (resistiva) | 2 A |
Potencia máx. de conmutación | 500 W |
Máx. número de salidas de persianas venecianas | 1 |
Con función de interruptor | Si |
Tipo de corriente | CA |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 50 mm |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 44 mm |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
---|---|
Voltaje nominal | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo en modo de espera | 0.1 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Negro |
Número RAL | 9011 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 4 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión de persianas |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |