Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor de persiana conectado Valena Next with Netatmo - Dark

Valena Next w/Netatmo LEGRAND

Interruptor de persiana conectado Valena Next with Netatmo - Dark

REF. 741867A EAN. 3414972539876

Interruptor de persiana conectado dark Valena Next with Netatmo que le permite controlar sus persianas enrollables de forma remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Home + Control o usando la voz

Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
104,57 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de bus KNX No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) No
Sistema bus radio frecuencia Si
Sistema de bus LON No
Sistema de bus Powernet No
Otros sistemas de bus Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional Si
Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Ancho en número de espacios modulares 2
Con conexión de bus No
Módulo de bus desmontable No
Operación local/operación manual Si
Con indicador LED Si
Número de entradas 4
Corriente de conmutación (resistiva) 2 A
Potencia máx. de conmutación 500 W
Máx. número de salidas de persianas venecianas 1
Con función de interruptor Si
Tipo de corriente CA
Clase de protección (IP) IP41
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Anchura 74 mm
Altura 74 mm
Profundidad 46 mm
Profundidad de instalación 33 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento 5-45 °C
Temperatura de almacenamiento 0-45 °C
Voltaje nominal 100-240 V
Frecuencia 50-60 Hz
Consumo en modo de espera 2.1 mA
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Color Negro
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Método de conexión Terminal enroscado
Número de bornes 4
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Contiene pila y/o acumulador No
Objeto conectado Si
Método de operación Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones App Store , Google Play Store
Medio de programación Aplicaciones para smartphone
Programable Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Con comando por voz Si
Asistentes de voz compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nombre de la aplicación Home + Control
Función de uso del producto Gestión de persianas
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F02776FR-03.pdf pdf (0.71 Mo)
Manual de uso
LE11246AC_ES.pdf pdf (2.26 Mo)
Hoja técnica
F02776ES-03.pdf pdf (0.75 Mo)
Manual de uso
LE11246AD_ES.pdf pdf (2.82 Mo)
Hoja técnica
F02776EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
1 documento
Certificado