Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Sistema de bus KNX
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Tipo de corriente
-
Sistema de bus LON
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Con conexión de bus
-
Número de entradas
-
Módulo de bus desmontable
-
Operación local/operación manual
-
Corriente de conmutación (resistiva)
-
Máx. número de salidas de persianas venecianas
-
Con función de interruptor
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia máx. de conmutación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741867-WEB-F.jpg)
LEGRAND
Valena Next w/Netatmo
REF. 741867A
Interruptor de persiana conectado Valena Next with Netatmo - Dark
104,57 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741837-WEB-F.jpg)
LEGRAND
Valena Next w/Netatmo
REF. 741837A
Interruptor de persiana conectado Valena Next with Netatmo - Aluminio
104,57 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741807-WEB-F.jpg)
LEGRAND
Valena Next w/Netatmo
REF. 741807A
Interruptor de persiana conectado Valena Next with Netatmo - Blanco
99,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.