![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CP-010004-WEB-R.jpg)
Interruptor por fotocélula, compacto, IP40, empotrado, techo, regulación DALI
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Interruptor por fotocélula, compacto, IP40, empotrado, techo, regulación DALI
REF. CP010004
EAN.
5012774622284
Sensor de luminosidad gama CP ALC de empotrar - Mide la luminosidad y evalua según el umbral preestablecido si debe encender la luz. Enciende cuando la luz natural es insuficiente y apaga cuando hay suficiente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
155,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of sensor | Built-in light sensor |
---|---|
Contacts | 1 make contact (NO) |
Engaging brightness | 0-250 lx |
Switching-off brightness | 0-250 lx |
Switch-off delay | 99 s |
Switching-on delay | 0 s |
Max. switching power | 2300 W |
Suitable for C-load | No |
With automatic night switch-off | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 220 V |
---|---|
Max. switching current (resistive load) | 10 A |
Operating temperature | -10-35 °C |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 76 mm |
Height | 65 mm |
Depth | 3.7 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 61 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -10-35 °C |
Voltage type | AC |
Connection type | Push-in clamp |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN