Interruptor principal inalámbrico "Entrar/Salir" Living Now with Netatmo
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Interruptor principal inalámbrico "Entrar/Salir" Living Now with Netatmo
REF. K4570CW
EAN.
8005543612934
Comando inalámbrico Entrar/Salir que permite, a través de la aplicación Home + Control, eligir qué luces, persianas o electrodomésticos se desea controlar a través de los escenarios Entrar y Salir.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
77,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
---|---|
Sistema de códigos secuencial | Si |
Longitud del código (Bit) | 128 |
Alcance | 185 m |
Número de comandos | 2 |
Con radio transmisor de mano | Si |
Interruptor inalámbrico a ras | No |
Interruptor inalámbrico en superficie | Si |
Con dispositivo de codificación de radio | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Cubierta de protección del teclado | No |
Suministro de corriente | Batería |
Anchura | 76 mm |
Altura | 73 mm |
Profundidad | 9 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
---|---|
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Otros |
Número RAL | 7015 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , App Store |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-A 4157 A
(0.45 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN