Interruptor de proximidad sin contacto Mosaic - Detección 6cm con indicador luminoso - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Interruptor de proximidad sin contacto Mosaic - Detección 6cm con indicador luminoso - Blanco antibacteriano
REF. 076666L
EAN.
3414972314107
Interruptor sin contacto para iluminación. Con indicador luminoso, IK04 IP41. Color blanco, material antibacteriano. Enciende o apaga la luz con sólo pasar la mano por delante del interruptor. Distancia de detección: aprox. 6 cm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
80,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Modelo | Tiristor bidireccional |
Tipo de carga | Universal y LED retrofit |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | Si |
Utilizable con detector de movimiento | No |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | No |
Utilizable con botón de radio | No |
Utilizable con botón IR | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Corriente nominal | 1 A |
Potencia de conmutación | 5-200 W |
Capacidad de conmutación HVAC | 5-200 W |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 35 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 45 mm |
---|---|
Altura | 45 mm |
Profundidad | 26 mm |
Profundidad de instalación | 17.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Consumo en modo de espera | 0.3 mA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 4 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Método de operación | Red |
Medio de programación | No aplicable |
Con comando por voz | No |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN