Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 25A - 4 módulos

Complementos modulares LEGRAND

Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 25A - 4 módulos

REF. 414223 EAN. 3245064142236

800 V= - Categoría de empleo DC 21B según EN 60947-3 - Contactos de doble corte - Corte plenamente aparente - Intensidad nominal: 25A - Número de polos: 2 - Número de módulos: 4.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
288,31 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch Yes
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation Yes
Version as reversing switch No
Max. rated operation voltage Ue AC 800 V
Rated operating voltage 24-800 V
Rated permanent current Iu 25 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V 25 A
Rated short-time withstand current lcw 0.3 kA
Number of poles 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 3
Motor drive optional Yes
Motor drive integrated No
Voltage release optional Yes
Device construction Complete device in housing
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting 4-hole Yes
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Colour control element Red
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01282FR-02.pdf pdf (0.33 Mo)
Manual de uso
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F01282EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 documento
3D Autocad
414221.dwg dwg (0.21 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2011-330-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles