Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor-seccionador DPX-IS 250 - 250A - 3P - sin disparo - mando lateral derecho

DPX LEGRAND

Interruptor-seccionador DPX-IS 250 - 250A - 3P - sin disparo - mando lateral derecho

REF. 026613 EAN. 3245060266134

interruptor seccionador que asegura el corte en carga por seccionamiento visible y acción positiva de los contactos - Función de bloqueo por candado integrada en la empuñadura - Conexión por bornas de jaula.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
874,38 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Ejecución como interruptor principal Si
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación Si
Ejecución como interruptor de seguridad Si
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia No
Ejecución como conmutador-inversor No
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA 690 V
Tensión nominal de funcionamiento 230-690 V
Intensidad nominal permanente Iu 250 A
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V 250 A
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw 9 kA
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 100 kW
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq 100 kA
Número de polos 3
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 0
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 3
Accionamiento motorizado opcional No
Accionamiento motorizado integrado No
Liberación de tensión opcional No
Construcción del dispositivo Dispositivo completo en carcasa
Apto para montaje en suelo Si
Apto para montaje frontal de 4 orificios Si
Apto para montaje frontal central No
Apto para la instalación del distribuidor Si
Apto para montaje intermedio No
Color del elemento de accionamiento Negro
Ejecución del elemento accionador Palanca de balancín
Interbloqueable Si
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Grado de protección (IP), frontal IP20

Documentación

2 documentos
Manual de uso
Y2376B.pdf pdf (0.82 Mo)
Hoja técnica
F00697FR-02.pdf pdf (0.34 Mo)
1 documento
3D Autocad
026627.dwg dwg (0.14 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-106716 (0.09 Mo)