Interruptor-seccionador DPX-IS 250 - 250A - 4P - sin disparo - mando frontal
DPX
LEGRAND
Interruptor-seccionador DPX-IS 250 - 250A - 4P - sin disparo - mando frontal
REF. 026607
EAN.
3245060266073
interruptor seccionador que asegura el corte en carga por seccionamiento visible y acción positiva de los contactos - Función de bloqueo por candado integrada en la empuñadura - Conexión por bornas de jaula.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
854,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | No |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 230-690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 250 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 250 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 9 kA |
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 | 100 kW |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 100 kA |
Número de polos | 4 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 3 |
---|---|
Accionamiento motorizado opcional | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | No |
Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
Apto para montaje en suelo | Si |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Negro |
Ejecución del elemento accionador | Botón giratorio (mando) |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-106716
(0.09 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN