![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424002-WEB-R.jpg)
Interruptor seccionador DSX SD DIN - 63A - 3P - mando directo frontal - maneta negra
Interruptores seccionadores DSX SD DIN
LEGRAND
Interruptor seccionador DSX SD DIN - 63A - 3P - mando directo frontal - maneta negra
REF. 424002
EAN.
3414971920712
Seccionador de seguridad para interrupción del circuito en carga, mediante el aislamiento de los contactos - Mecanismo interno independiente de la velocidad de rotación de la mando.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
86,09 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Número de interruptores | 1 |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 63 A |
Corriente permanente asignada a AC-23, 400 V | 63 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 63 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 1.5 kA |
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 | 25.2 kW |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 3 kA |
Número de polos | 3 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 4 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 4 |
Accionamiento motorizado opcional | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | No |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Apto para montaje en suelo | No |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
---|---|
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Ejecución del elemento accionador | Botón giratorio (mando) |
Interbloqueable | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Abrazadera de cable |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Grado de protección (NEMA) | 1 |
Anchura | 52.5 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 67.2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 10-16 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-111974
(0.28 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN