![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406403-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor seccionador DX³ -IS - 1P - 250 V~ - 32A - 1 módulo
DX³
LEGRAND
Interruptor seccionador DX³ -IS - 1P - 250 V~ - 32A - 1 módulo
REF. 406403
EAN.
3245064064033
Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Unipolares 250 V~ - Intensidad nominal: 32A - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
35,34 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | No |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 250 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 32 A |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 4500 kA |
Número de polos | 1 |
Accionamiento motorizado opcional | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
---|---|
Apto para montaje en suelo | No |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
NF-NF 623880A
(0.16 Mo)
Certificado
VDE-40036737
(0.26 Mo)
Certificado
VDE-40036761
(1.23 Mo)
Certificado
NF-NF208_1036
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR 623880C
(0.23 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718527
(0.41 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN