![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406450-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 125A - 2 módulos
DX³
LEGRAND
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 125A - 2 módulos
REF. 406450
EAN.
3245064064507
Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Bipolares 400 V~ - Intensidad nominal: 125A - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
199,56 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | No |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 400 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 125 A |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 4500 kA |
Número de polos | 2 |
Accionamiento motorizado opcional | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
---|---|
Apto para montaje en suelo | No |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Certificado
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Certificado
VDE-40036765
(1.22 Mo)
Certificado
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Certificado
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN