Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor seccionador DX³ -IS - 3P - 400 V~ - 100A - 3 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor seccionador DX³ -IS - 3P - 400 V~ - 100A - 3 módulos

REF. 406469 EAN. 3245064064699

Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Tripolares 400 V~ - Intensidad nominal: 100A - Número de módulos: 3.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
228,69 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 100 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 3
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20
Width 53.1 mm
Height 88.9 mm
Depth 76.4 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 4-50 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface Yes

Documentación

3 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
F01480FR-01.pdf pdf (0.46 Mo)
Hoja técnica
F01480EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
1 documento
3D Autocad
406461.dwg dwg (0.18 Mo)
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_718536 (0.33 Mo)
Certificado
VDE-40036740 (0.26 Mo)
Certificado
NF-NF208_1038 (0.55 Mo)
Certificado
NF-NF 623877A (0.14 Mo)
Certificado
Certificado
VDE-40036765 (1.22 Mo)