![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406457-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor seccionador DX³ -IS - 3P - 400 V~ - 20A - 2 módulos
DX³
LEGRAND
Interruptor seccionador DX³ -IS - 3P - 400 V~ - 20A - 2 módulos
REF. 406457
EAN.
3245064064576
Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Tripolares 400 V~ - Intensidad nominal: 20A - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
72,39 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | No |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 400 V |
Rated permanent current Iu | 20 A |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 4500 kA |
Number of poles | 3 |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | No |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Type of control element | Toggle |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
---|---|
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Width | 35.6 mm |
Height | 94.8 mm |
Depth | 76.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Connection type | Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Declaración de construcción
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
NF-NF 623880A
(0.16 Mo)
Certificado
VDE-40036737
(0.26 Mo)
Certificado
VDE-40036761
(1.23 Mo)
Certificado
NF-NF208_1036
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR 623880C
(0.23 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718527
(0.41 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN