Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 20A - 2 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 20A - 2 módulos

REF. 406477 EAN. 3245064064774

Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Tetrapolares 400 V~ - Intensidad nominal: 20A - Número de módulos: 2.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
92,02 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 20 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 4
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01479FR-01.pdf pdf (0.48 Mo)
Declaración de construcción
Hoja técnica
F01479EN-02.pdf pdf (0.48 Mo)
1 documento
3D Autocad
406479.dwg dwg (0.14 Mo)
6 documentos
Certificado
NF-NF 623880A (0.16 Mo)
Certificado
VDE-40036737 (0.26 Mo)
Certificado
VDE-40036761 (1.23 Mo)
Certificado
NF-NF208_1036 (0.53 Mo)
Certificado
Certificado
OC / CB-FR_718527 (0.41 Mo)