![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406527-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 2P -400 V~- 40A -2 módulos
DX³
LEGRAND
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 2P -400 V~- 40A -2 módulos
REF. 406527
EAN.
3245064065276
Interruptor seccionador de disparo - Categoría de empleo AC 22A y AC 23A (AC 22A para 125 A) según EN 60947-3 - Cubretecla rojo - Disparo a distancia con auxiliar de mando asociado - Bipolar 400 V~ - In: 40A - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
168,38 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | No |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 400 V |
Rated permanent current Iu | 40 A |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 4500 kA |
Number of poles | 2 |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
---|---|
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | No |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Type of control element | Toggle |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Declaración de construcción
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-632428C
(0.25 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718581
(0.33 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF208_1039/A1
(0.52 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN