![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406528-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 2P -400 V~- 63A -2 módulos
DX³
LEGRAND
Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 2P -400 V~- 63A -2 módulos
REF. 406528
EAN.
3245064065283
Interruptor seccionador de disparo - Categoría de empleo AC 22A y AC 23A (AC 22A para 125 A) según EN 60947-3 - Cubretecla rojo - Disparo a distancia con auxiliar de mando asociado - Bipolar 400 V~ - In: 63A - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
210,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | No |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 400 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 63 A |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 4500 kA |
Número de polos | 2 |
Accionamiento motorizado opcional | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
---|---|
Apto para montaje en suelo | No |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-632428C
(0.25 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718581
(0.33 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF208_1039/A1
(0.52 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN