Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 4P -400 V~- 40A -4 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor seccionador DX³ -IS -con disparo a distancia - 4P -400 V~- 40A -4 módulos

REF. 406543 EAN. 3245064065436

Interruptor seccionador con disparo - Categoría de empleo AC 22A y AC 23A (AC 22A para 125 A) según EN 60947-3 - Cubretecla rojo - Disparo a distancia con auxiliar de mando asociado - Tetrapolar 400 V~ - In: 40A - Número de módulos: 4.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
333,70 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 40 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 4
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01677EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
Declaración de construcción
Hoja técnica
F01677FR-01.pdf pdf (0.5 Mo)
1 documento
3D Autocad
406544.dwg dwg (0.22 Mo)
4 documentos
Certificado
OC / CB-632428C (0.25 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718581 (0.33 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00689-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Certificado
NF-NF208_1039/A1 (0.52 Mo)